Menu Rechercher

Embout à lamelles Carré 18.0 mm 18.0 mm Chromé

Embouts carrés chromés avec base en polyéthylène (PE) noir. Offre un aspect soigné et poli. Le corps est à lamelles pour une insertion facile. Épaisseur de tube = 1,0-2,0 mm
Nouvelle référence Essentra:

10247037

Ancienne référence Essentra:

460959

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 999 0,9479 €
1000 + 0,4907 €
Qté par sac standard : 1000

Commande par lots de 100

Prix total :

94,79 €

100 x 0,9479 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière complète de la base PE
Matière complète PE
Forme Carré
Couleur Chromé
Finition Chromé
Griffes métalliques Non
Style d'installation Installation par pression
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter