Menu Rechercher

Patin à enfoncer 25.0 mm 20.0 mm Nylon Noir

Embout articulé avec base en polyamide (PA), idéal pour la plupart des surfaces. Le corps est lui aussi en PA noir.
Nouvelle référence Essentra:

10255247

Ancienne référence Essentra:

463838

1035 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
125 - 1249 2,2288 €
1250 + 1,0613 €
Qté par sac standard : 1250

Commande par lots de 125

Prix total :

278,60 €

125 x 2,2288 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière complète de la base Polyamide
Matière complète Nylon
Forme Rond
Couleur Noir
Finition Sans finition
Griffes métalliques Non
Style d'installation Installation par pression
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter