Menu Rechercher

Patin rond 25.0 mm (Ø) 2.0 mm PA Noir

Steel Base Tiltset includes an articulating glide with a steel base ideal for carpeted floors. It can be attached to the bottom of chairs, tables, and other furniture pieces to protect floors from scratches or damage. It is easy to install by push fit in. Black made from Nylon.
Nouvelle référence Essentra:

10255292

Ancienne référence Essentra:

463857

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
125 - 1249 2,4131 €
1250 + 1,1491 €
Qté par sac standard : 1250

Commande par lots de 125

Prix total :

301,64 €

125 x 2,4131 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière complète Polyamide
Forme Rond
Couleur Noir
Finition Sans finition
Griffes métalliques Non
Style d'installation Installation par pression
Code produit 3926300090

Le produit 463857 remplace :

Nouvelle référence Essentra: 10546956
Ancienne référence Essentra: 465549

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter