Menu Rechercher

Patin à enfoncer 23.4 mm Noir Acier ; nylon

Patin fixe sur lamelles ressort fabriqué en polyamide (PA) avec base acier. Base articulée sur embout à lamelles ressort pour une application monobloc. La couleur de base est le noir.
Nouvelle référence Essentra:

10302989

Ancienne référence Essentra:

551602

180 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
20 - 199 1,3635 €
200 + 0,6885 €
Qté par sac standard : 200

Commande par lots de 20

Prix total :

27,27 €

20 x 1,3635 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière complète de la base Polyamide ; acier
Matière complète Acier ; nylon
Forme Rond
Couleur Noir
Finition Sans finition
Griffes métalliques Oui
Style d'installation Installation par pression
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter