Menu Rechercher

Patin à enfoncer 31.0 mm Blanc Nylon ; acier

Le pied rond articulé à emboîter est une base articulée sur embout à lamelles ressort pour une application monobloc. Possède une base en polyamide (PA).
Nouvelle référence Essentra:

10303009

Ancienne référence Essentra:

551615

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
20 - 199 2,217 €
200 + 1,12 €
Qté par sac standard : 200

Commande par lots de 20

Prix total :

44,34 €

20 x 2,217 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière complète de la base Polyamide
Matière complète Polyamide
Forme Rond
Couleur Blanc
Finition Sans finition
Griffes métalliques Oui
Style d'installation Installation par pression
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter