Menu Rechercher

Paumelle 102.0 mm 45.9 mm Noir

Nouvelle référence Essentra:

10352533

Ancienne référence Essentra:

1501188

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 24 43,85 €
25 + 20,89 €
Qté par sac standard : 25

Commander une quantité quelconque

Prix total :

43,85 €

1 x 43,85 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Épaisseur de feuille 2.5 mm
Longueur totale 102.0 mm
Épaisseur totale 2.5 mm
Largeur totale 45.9 mm
Couleur Noir
Finition Anodisé
Type de charnière Right Hand Hinge
Style de montage Montage en surface
Nombre de trous de montage 6
Matière de l'axe Acier inoxydable
Diamètre broche 6.1 mm
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter