Menu Rechercher

Embout 25.0 mm 5.0 mm PVC Noir

Les pieds en caoutchouc à clipser protègent les sols et les extrémités de tubes.
Nouvelle référence Essentra:

10257166

Ancienne référence Essentra:

465361

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
250 - 2499 0,292 €
2500 + 0,1439 €
Qté par sac standard : 2500

Commande par lots de 250

Prix total :

73,00 €

250 x 0,292 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type d'accessoire Base en forme de barre plate
Couleur Noir
Forme de base Rectangulaire
Matière de la base PVC
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter