Menu Rechercher

Butée 12.7 mm 4.0 mm PA Naturel

La butée à encliqueter est fabriquée avec une partie de tige fendue pour rendre l'insertion facile et le retrait difficile.
Nouvelle référence Essentra:

10149201

Ancienne référence Essentra:

BFS060A

4783 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1500 - 14999 0,2599 €
15000 + 0,1238 €
Qté par sac standard : 15000

Commande par lots de 1500

Prix total :

389,85 €

1500 x 0,2599 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type d'accessoire Goujon avec tige à tête plate
Couleur Naturel
Forme de base Rond
Matière de la base Nylon
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter