Menu Rechercher

Butée 10.3 mm 1.6 mm PA Noir

La butée à encliqueter est fabriquée avec une partie de tige fendue pour rendre l'insertion facile et le retrait difficile.
Nouvelle référence Essentra:

10149096

Ancienne référence Essentra:

BFSA010A

29981 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1500 - 14999 0,3216 €
15000 + 0,1531 €
Qté par sac standard : 15000

Commande par lots de 1500

Prix total :

482,40 €

1500 x 0,3216 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type d'accessoire Goujon avec tige à tête plate
Couleur Noir
Forme de base Rond
Matière de la base PEBD
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter