Menu Rechercher

Butée 9.5 mm 7.6 mm PA Naturel

La butée à encliqueter est fabriquée avec une partie de tige fendue pour rendre l'insertion facile et le retrait difficile.
Nouvelle référence Essentra:

10149805

Ancienne référence Essentra:

BST010A

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1500 - 14999 0,1281 €
15000 + 0,0611 €
Qté par sac standard : 15000

Commande par lots de 1500

Prix total :

192,15 €

1500 x 0,1281 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type d'accessoire Butée à tige
Couleur Naturel
Forme de base Rond
Matière de la base PA
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter