Menu Rechercher

Pied ajustable hygiénique 100.0 mm M20 92.0 mm Chromé

Nouvelle référence Essentra:

10300176

Ancienne référence Essentra:

550091

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 3 279,25 €
4 + 140,96 €
Qté par sac standard : 4

Commande par lots de 4

Prix total :

279,25 €

1 x 279,25 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M20
Couleur Chromé
Type de l'embase Pivot en plastique
Type de montage Goujon fileté
Articulation du pivot 20°
Code produit 7326909890
Matière complète Acier inoxydable

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter