Menu Rechercher

Pieds ajustables 25.4.0 mm M8 x 1.25 31.8 mm Cuivre

Nouvelle référence Essentra:

10158234

Ancienne référence Essentra:

HVTM-10

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
4 + 9,5225 €
Qté par sac standard : 4

Commande par lots de 4

Prix total :

38,09 €

4 x 9,5225 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M8 X 1.25
Couleur Cuivre
Type de l'embase Pivot en plastique
Type de montage Goujon fileté
Articulation du pivot 15 °
Code produit 7318190090
Matière complète Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter