Menu Rechercher

Pieds ajustables 64.0 mm M16 x 2.0 51.0 mm Chromé

Nouvelle référence Essentra:

10158487

Ancienne référence Essentra:

HVTME-25N

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 3 51,40 €
4 + 26,72 €
Qté par sac standard : 4

Commander une quantité quelconque

Prix total :

51,40 €

1 x 51,40 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M16 x 2.0
Couleur Chromé
Type de l'embase Pivot en plastique
Type de montage Goujon fileté
Articulation du pivot 15 °
Code produit 7326909890
Matière complète Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter