Menu Rechercher

Pieds ajustables - Standard/Non articulés

En stock

Pieds ajustables - Les pieds de nivellement standard/non articulés avec une base rigide en plastique s'adaptent aux surfaces inégales et nivellent les machines-outils, les racks électroniques et les applications similaires. La base en plastique offre une surface lisse, non-abrasive, qui protège les sols.

Séries: SR5439

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
49 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Type de montage Diamètre base Ajouter au panier
0,7018 € - 0,7018 € 488 En stock
M8
Montage à l'aide de vis
0,8024 € - 0,8024 € Demander le délai de livraison ici
M8
Goujon fileté
0,7427 € - 0,7427 € 2700 En stock
M8
Goujon fileté
0,8066 € - 0,8066 € 4264 En stock
M10
Goujon fileté
1,9804 € - 1,9804 € 400 En stock
M10
Goujon fileté
1,2072 € - 1,2072 € 4721 En stock
M8
Goujon fileté
1,2508 € - 1,2508 € 2000 En stock
M10
Goujon fileté
1,2523 € - 1,2523 € 3000 En stock
M12
Goujon fileté
0,8533 € - 0,8533 € 14356 En stock
M8
Goujon fileté
1,411 € - 1,411 € 4910 En stock
M8
Goujon fileté
10259740 1,5289 € - 1,5289 € 3400 En stock
M10
Goujon fileté
1,4707 € - 1,4707 € 115033 En stock
M12
Goujon fileté
1,098 € - 4,281 € 110 En stock
M8
2,4027 € - 2,4027 € 17 En stock
M10
Goujon fileté
0,6202 € - 0,6202 € 4377 En stock
M6
Goujon fileté
0,8694 € - 0,8694 € 1810 En stock
M8
Goujon fileté
0,83 € - 0,83 € 5292 En stock
M8
Goujon fileté
0,9509 € - 0,9509 € 19530 En stock
M10
Goujon fileté
0,7819 € - 0,7819 € 10355 En stock
M8
Goujon fileté
2,0095 € - 2,0095 € 2046 En stock
M8
Goujon fileté
  • sur 3
Pieds ajustables 25.0 mm M8 25.0 mm Noir

10280812

Gamme de prix
0,7018 € - 0,7018 €

Niveaux de stock
488 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polypropylène ; acier
Pied ajustable non articulé 25.0 mm M8 55.0 mm Noir

10259382

Gamme de prix
0,8024 € - 0,8024 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polypropylène ; acier
Pied ajustable non articulé 30.0 mm M8 40.0 mm Noir

10259429

Gamme de prix
0,7427 € - 0,7427 €

Niveaux de stock
2700 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polypropylène ; acier
Pied ajustable non articulé 30.0 mm M10 25.0 mm Noir

10259467

Gamme de prix
0,8066 € - 0,8066 €

Niveaux de stock
4264 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polypropylène ; acier
Pied ajustable non articulé 30.0 mm M10 25.0 mm Noir

10259504

Gamme de prix
1,9804 € - 1,9804 €

Niveaux de stock
400 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polypropylène ; acier
Pied ajustable non articulé 38.0 mm M8 70.0 mm Noir

10259542

Gamme de prix
1,2072 € - 1,2072 €

Niveaux de stock
4721 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polypropylène ; acier
Pied ajustable non articulé 38.0 mm M10 55.0 mm Noir

10259580

Gamme de prix
1,2508 € - 1,2508 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polypropylène ; acier
Pied ajustable non articulé 38.0 mm M12 40.0 mm Noir

10259627

Gamme de prix
1,2523 € - 1,2523 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polypropylène ; acier
Pied ajustable non articulé 48.0 mm M8 25.0 mm Noir

10259665

Gamme de prix
0,8533 € - 0,8533 €

Niveaux de stock
14356 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polypropylène ; acier
Pied ajustable non articulé 48.0 mm M8 100.0 mm Noir

10259702

Gamme de prix
1,411 € - 1,411 €

Niveaux de stock
4910 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polypropylène ; acier
Pied ajustable non articulé 48.0 mm M10 70.0 mm Noir

10259740

Gamme de prix
1,5289 € - 1,5289 €

Niveaux de stock
3400 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polypropylène ; acier
Pied ajustable non articulé 48.0 mm M12 55.0 mm Noir

10259788

Gamme de prix
1,4707 € - 1,4707 €

Niveaux de stock
115033 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polypropylène ; acier
Insert taraudé M8 Rond 10.0 mm PP Noir

10351369

Gamme de prix
4,281 € - 1,098 €

Niveaux de stock
110 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Code produit
    3926909790
Pieds ajustables 58.0 mm M10 50.0 mm Noir

10257876

Gamme de prix
2,4027 € - 2,4027 €

Niveaux de stock
17 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polypropylène ; acier
Pied ajustable non articulé 25.0 mm M6 20.0 mm Noir

10259351

Gamme de prix
0,6202 € - 0,6202 €

Niveaux de stock
4377 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polypropylène ; acier
Pied ajustable non articulé 25.0 mm M8 70.0 mm Noir

10259399

Gamme de prix
0,8694 € - 0,8694 €

Niveaux de stock
1810 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polypropylène ; acier
Pied ajustable non articulé 30.0 mm M8 55.0 mm Noir

10259436

Gamme de prix
0,83 € - 0,83 €

Niveaux de stock
5292 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polypropylène ; acier
Pied ajustable non articulé 30.0 mm M10 40.0 mm Noir

10259474

Gamme de prix
0,9509 € - 0,9509 €

Niveaux de stock
19530 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polypropylène ; acier
Pied ajustable non articulé 38.0 mm M8 25.0 mm Noir

10259511

Gamme de prix
0,7819 € - 0,7819 €

Niveaux de stock
10355 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polypropylène ; acier
Pied ajustable non articulé 38.0 mm M8 100.0 mm Noir

10259559

Gamme de prix
2,0095 € - 2,0095 €

Niveaux de stock
2046 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Matière de la base
    PP
  • Type de l'embase
    Plastique rigide
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polypropylène ; acier