Menu Rechercher

Pieds ajustables 40.0 mm M8 25.0 mm Noir

Des pieds de nivellement filetés peuvent être installés sur les machines, convoyeurs et meubles pour ajustement aux sols inégaux.
Nouvelle référence Essentra:

10197738

Ancienne référence Essentra:

1220965

150 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
5 - 49 8,654 €
50 + 4,122 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

43,27 €

5 x 8,654 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M8
Type de l'embase Allen Key Feet
Compatible aux filetages normalisés Métrique
Type de montage Goujon fileté
Matière complète Polyamide
Matière du filetage Acier inoxydable
Couleur Noir
Échelon AISI 304
Matière du goujon Acier inoxydable
Code produit 7326909890

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter