Menu Rechercher

Pieds ajustables 38.0 mm M10 70.0 mm Noir

Le pied de nivellement monté sur support a un diamètre de base de 38,0 mm | 1,496 po et peut permettre le montage sur machines ou convoyeurs avec un trou au diamètre compatible de .
Nouvelle référence Essentra:

10257920

Ancienne référence Essentra:

465525

17 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
175 + 1,4707 €
Qté par sac standard : 175

Commande par lots de 175

Prix total :

257,37 €

175 x 1,4707 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M10
Type de l'embase Plastique rigide
Compatible aux filetages normalisés Métrique
Type de montage Insert taraudé
Matière complète Polypropylène
Couleur Noir
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter