Menu Rechercher

Pieds de nivellement montés sur base pivotante métallique

En stock

Ces pieds de nivellement en acier sont réglables jusqu'à 15 degrés d'articulation pour s'ajuster aux surfaces irrégulières. La gamme est disponible en acier inoxydable, acier chromé doré ou nickelé et peut être acheté avec ou sans patin caoutchouc à la base. De plus, la gamme propose des variantes qui peuvent prendre en charge le montage sur goujon ou douille.

Séries: SR5788

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
81 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Capacité de charge Diamètre base Ajouter au panier
143,03 € - 143,03 € Demander le délai de livraison ici
M10
10500392 181,39 € - 181,39 € Demander le délai de livraison ici
M10
186,89 € - 186,89 € Demander le délai de livraison ici
M10
221,95 € - 221,95 € Demander le délai de livraison ici
M16
208,81 € - 208,81 € Demander le délai de livraison ici
M12
146,49 € - 146,49 € Demander le délai de livraison ici
M12
294,75 € - 294,75 € Demander le délai de livraison ici
M16
129,89 € - 129,89 € Demander le délai de livraison ici
M10
293,25 € - 293,25 € Demander le délai de livraison ici
M16
308,98 € - 308,98 € Demander le délai de livraison ici
M16
323,44 € - 323,44 € Demander le délai de livraison ici
M16
218,78 € - 218,78 € Demander le délai de livraison ici
M10
173,78 € - 173,78 € Demander le délai de livraison ici
M10
365,52 € - 365,52 € Demander le délai de livraison ici
M16
191,60 € - 191,60 € Demander le délai de livraison ici
M10
205,25 € - 205,25 € Demander le délai de livraison ici
M16
280,30 € - 280,30 € Demander le délai de livraison ici
M16
161,26 € - 161,26 € Demander le délai de livraison ici
M12
156,01 € - 156,01 € Demander le délai de livraison ici
M10
336,84 € - 336,84 € Demander le délai de livraison ici
M16
  • sur 5
Pieds ajustables 40.0 mm M10 86.0 mm Noir

10500194

Gamme de prix
143,03 € - 143,03 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Articulation du pivot
    3 °
  • Type de montage
    Socket
  • Filetage
    M10
  • Code produit
    8487909090
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
Pieds ajustables 79.0 mm M10 69.0 mm Noir

10500392

Gamme de prix
181,39 € - 181,39 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Articulation du pivot
    3 °
  • Type de montage
    Socket
  • Filetage
    M10
  • Code produit
    8487909090
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
Pieds ajustables 79.0 mm M10 86.0 mm Noir

10500439

Gamme de prix
186,89 € - 186,89 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Articulation du pivot
    3 °
  • Type de montage
    Socket
  • Filetage
    M10
  • Code produit
    8487909090
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
Pieds ajustables 65.0 mm M16 148.0 mm Noir

10500354

Gamme de prix
221,95 € - 221,95 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Articulation du pivot
    3 °
  • Type de montage
    Socket
  • Filetage
    M16
  • Code produit
    8487909090
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
Pieds ajustables 52.0 mm M12 80.0 mm Noir

10500262

Gamme de prix
208,81 € - 208,81 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Articulation du pivot
    3 °
  • Type de montage
    Socket
  • Filetage
    M12
  • Code produit
    8487909090
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
Pieds ajustables 52.0 mm M12 80.0 mm Noir

10500255

Gamme de prix
146,49 € - 146,49 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Articulation du pivot
    3 °
  • Type de montage
    Socket
  • Filetage
    M12
  • Code produit
    8487909090
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
Pieds ajustables 119.0 mm M16 112.0 mm Noir

10500040

Gamme de prix
294,75 € - 294,75 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Articulation du pivot
    3 °
  • Type de montage
    Socket
  • Filetage
    M16
  • Code produit
    8487909090
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
Pieds ajustables 40.0 mm M10 86.0 mm Noir

10500170

Gamme de prix
129,89 € - 129,89 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Articulation du pivot
    3 °
  • Type de montage
    Socket
  • Filetage
    M10
  • Code produit
    8487909090
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
Pieds ajustables 119.0 mm M16 148.0 mm Noir

10500095

Gamme de prix
293,25 € - 293,25 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Articulation du pivot
    3 °
  • Type de montage
    Socket
  • Filetage
    M16
  • Code produit
    8487909090
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
Pieds ajustables 65.0 mm M16 148.0 mm Noir

10500347

Gamme de prix
308,98 € - 308,98 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Articulation du pivot
    3 °
  • Type de montage
    Socket
  • Filetage
    M16
  • Code produit
    8487909090
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
Pieds ajustables 119.0 mm M16 112.0 mm Noir

10500064

Gamme de prix
323,44 € - 323,44 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Articulation du pivot
    3 °
  • Type de montage
    Socket
  • Filetage
    M16
  • Code produit
    8487909090
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
Pieds ajustables 79.0 mm M10 86.0 mm Noir

10500422

Gamme de prix
218,78 € - 218,78 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Articulation du pivot
    3 °
  • Type de montage
    Socket
  • Filetage
    M10
  • Code produit
    8487909090
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
Pieds ajustables 79.0 mm M10 86.0 mm Noir

10500415

Gamme de prix
173,78 € - 173,78 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Articulation du pivot
    3 °
  • Type de montage
    Socket
  • Filetage
    M10
  • Code produit
    8487909090
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
Pieds ajustables 119.0 mm M16 148.0 mm Noir

10500101

Gamme de prix
365,52 € - 365,52 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Articulation du pivot
    3 °
  • Type de montage
    Socket
  • Filetage
    M16
  • Code produit
    8487909090
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
Pieds ajustables 79.0 mm M10 69.0 mm Noir

10500361

Gamme de prix
191,60 € - 191,60 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Articulation du pivot
    3 °
  • Type de montage
    Socket
  • Filetage
    M10
  • Code produit
    8487909090
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
Pieds ajustables 65.0 mm M16 148.0 mm Noir

10500330

Gamme de prix
205,25 € - 205,25 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Articulation du pivot
    3 °
  • Type de montage
    Socket
  • Filetage
    M16
  • Code produit
    8487909090
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
Pieds ajustables 65.0 mm M16 148.0 mm Noir

10500323

Gamme de prix
280,30 € - 280,30 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Articulation du pivot
    3 °
  • Type de montage
    Socket
  • Filetage
    M16
  • Code produit
    8487909090
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
Pieds ajustables 52.0 mm M12 80.0 mm Noir

10500279

Gamme de prix
161,26 € - 161,26 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Articulation du pivot
    3 °
  • Type de montage
    Socket
  • Filetage
    M12
  • Code produit
    8487909090
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
Pieds ajustables 40.0 mm M10 69.0 mm Noir

10500149

Gamme de prix
156,01 € - 156,01 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Articulation du pivot
    3 °
  • Type de montage
    Socket
  • Filetage
    M10
  • Code produit
    8487909090
  • Matière de la base
    Acier inoxydable
Pieds ajustables 119.0 mm M16 148.0 mm Noir

10500088

Gamme de prix
336,84 € - 336,84 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Articulation du pivot
    3 °
  • Type de montage
    Socket
  • Filetage
    M16
  • Code produit
    8487909090
  • Matière de la base
    Acier inoxydable