Menu Rechercher

Pieds ajustables 100.0 mm M16 100.0 mm Noir

Nouvelle référence Essentra:

10203859

Ancienne référence Essentra:

1287122

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 24 26,73 €
25 + 22,61 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M16
Matière de la base PA
Type de l'embase Plastic Swivel
Embase de fixation au sol Bolt Down
Matière complète Polyamide ; acier
Articulation du pivot 20°
Matière du filetage Acier
Matière complète du filetage Acier
Code produit 7326909890

Le produit 1287122 remplace :

Pieds ajustables 100.0 mm M16 100.0 mm Noir
Nouvelle référence Essentra: 10548608
Ancienne référence Essentra: 468608

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter