Menu Rechercher

Plaque d’usure Pitbull M12 Aluminium

Cette plaque d'usure Pitbull est conçue pour protéger les brides de l'usure. Elle est idéale pour réduire l'usure, augmenter la durée de vie des composants et garantir un fonctionnement fluide dans des températures comprises entre -30 °C et +80 °C. Utilisée avec des brides de taille de filetage M12.
Nouvelle référence Essentra:

20266196

Ancienne référence Essentra:

20266196

1 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +33 (0) 1 48 17 50 00 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Taille du filetage des vis M12
Qty/pack 2.0
À utiliser avec 20266714; 20266677; 20266684
Matière Aluminium

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter