Menu Rechercher

Poignée de traction 120.0 mm M5 PA6 FV30 Noir

Bridge handle made from Polyamide, an impact resistant material that is lightweight and versatile. It is used for applications including electrical, machinery and cabinet making. It is resistant to impact and weather. Remplace le(s) n° d'articles: 493522
Nouvelle référence Essentra:

20512798

Ancienne référence Essentra:

38620

50 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 20,4358 €
5 + 18,3922 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

20,44 €

1 x 20,4358 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Largeur de base 28.0 mm
Diamètre du trou de montage 6.0 mm
Distance du trou de montage 120.0 mm
Hauteur totale 50.0 mm
Longueur totale 140.0 mm
Couleur Noir
Couleur de la poignée Noir
Matière de la poignée PA6 FV30
Style de poignée Poignée de traction
Matière PA6 FV30
Type de montage Montage à l'aide de vis
Code produit 3926909790
Filetage M5

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter