Menu Rechercher

Poignée 132.0 mm M8 PA Noir

Poignée de chevalet fabriquée en polyamide, un matériau antichocs léger et polyvalent. Elle est utilisée pour les applications comprenant la fabrication d'armoires, les machines et l'électricité. Elle est résistante aux impacts, aux intempéries et aux rayons UV.
Nouvelle référence Essentra:

10259184

Ancienne référence Essentra:

465939

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 49 38,74 €
50 + 12,84 €
Qté par sac standard : 50

Commander une quantité quelconque

Prix total :

38,74 €

1 x 38,74 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Matière de l'extrémité de barre PA
Couleur de la poignée Noir
Matière de la poignée PA
Style de poignée Barre rectangulaire
Type de poignée Poignée de chevalet
Type de montage Insert taraudé
Code produit 3926909790
Filetage M8

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter