Menu Rechercher

Poignées de traction métalliques - Femelles, en U

En stock

Cette gamme de poignées est entièrement métallique. La forme femelle à angle droit a un épaulement arrondi, avec des trous d'installation filetés à la base. La conception monobloc est lisse, solide et durable. Ces poignées offrent un produit fini de haute qualité, avec des options de montage à l'arrière ou du côté de l'opérateur.

Les poignées ont une forme en U agréable à l'œil qui leur offre un aspect soigné et ordonné. Elles peuvent être appliquées à une variété d'applications, y compris les capots de machines, les unités de stockage et les panneaux d'accès.

Chaque poignée est fournie avec des disques de positionnement, des bagues d’habillage, des vis et des rondelles, le cas échéant.

  • Couleur : Naturel

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
67 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Distance du trou de montage Matière de la poignée Type de montage Style de poignée Ajouter au panier
66,17 € - 66,17 € Demander le délai de livraison ici
M8
Aluminium
Threaded Hole;Back Mount
Tubulaire incliné
35,49 € - 35,49 € Demander le délai de livraison ici
M10
Acier
Threaded Hole;Back Mount
Pliant
37,61 € - 37,61 € Demander le délai de livraison ici
M10
Acier
Threaded Hole;Back Mount
Pliant
7,63 € - 7,63 € Demander le délai de livraison ici
M5
250.0 mm
Aluminium
Threaded
Tiroir
5,55 € - 5,55 € Demander le délai de livraison ici
M5
100.0 mm
Aluminium
Threaded Female
Tiroir
6,79 € - 6,79 € Demander le délai de livraison ici
M5
200.0 mm
Aluminium
Threaded
Tiroir
5,19 € - 5,19 € Demander le délai de livraison ici
M5
88.0 mm
Aluminium
Threaded
Tiroir
7,39 € - 7,39 € Demander le délai de livraison ici
M5
235.0 mm
Aluminium
Threaded
Tiroir
7,31 € - 7,31 € Demander le délai de livraison ici
M5
235.0 mm
Acier
Threaded
Tiroir
4,93 € - 4,93 € Demander le délai de livraison ici
M5
55.0 mm
Acier
Threaded
Tiroir
7,21 € - 7,21 € Demander le délai de livraison ici
M5
88.0 mm
Acier inoxydable
Threaded
Tiroir
11,87 € - 11,87 € Demander le délai de livraison ici
M5
235.0 mm
Acier inoxydable
Threaded
Tiroir
12,89 € - 12,89 € Demander le délai de livraison ici
M5
250.0 mm
Acier inoxydable
Threaded
Tiroir
5,26 € - 5,26 € 12 En stock
M5
100.0 mm
Acier
Threaded Female
Tiroir
5,17 € - 5,17 € Demander le délai de livraison ici
M5
88.0 mm
Acier
Threaded
Tiroir
5,71 € - 5,71 € 251 En stock
M5
120.0 mm
Aluminium
Threaded
Tiroir
4,88 € - 4,88 € 153 En stock
M5
55.0 mm
Aluminium
Threaded Female
Tiroir
20064570 6,57 € - 6,57 € Demander le délai de livraison ici
M5
180.0 mm
Aluminium
Threaded
Tiroir
6,59 € - 6,59 € Demander le délai de livraison ici
M5
200.0 mm
Acier
Threaded
Tiroir
8,22 € - 8,22 € Demander le délai de livraison ici
M5
120.0 mm
Acier inoxydable
Threaded
Tiroir
  • sur 4
Poignée ovale 800.0 mm M8 Aluminium

10499504

Gamme de prix
66,17 € - 66,17 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tubulaire incliné
  • Filetage
    M8
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Threaded Hole;Back Mount
  • Code produit
    8302490091
Poignée pliable 100.0 mm M10 Acier

10500446

Gamme de prix
35,49 € - 35,49 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Pliant
  • Filetage
    M10
  • Matière de la poignée
    Acier
  • Type de montage
    Threaded Hole;Back Mount
  • Code produit
    8302490091
Poignée pliable 180.0 mm M10 Acier

10500484

Gamme de prix
37,61 € - 37,61 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Pliant
  • Filetage
    M10
  • Matière de la poignée
    Acier
  • Type de montage
    Threaded Hole;Back Mount
  • Code produit
    8302490091
Poignée en U 250.0 mm M5 Aluminium Naturel

20064600

Gamme de prix
7,63 € - 7,63 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tiroir
  • Filetage
    M5
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Threaded
  • Distance du trou de montage
    250.0 mm
Poignée en U 100.0 mm M5 Aluminium Naturel

20064556

Gamme de prix
5,55 € - 5,55 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tiroir
  • Filetage
    M5
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Threaded Female
  • Distance du trou de montage
    100.0 mm
Poignée en U 200.0 mm M5 Aluminium Naturel

20064587

Gamme de prix
6,79 € - 6,79 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tiroir
  • Filetage
    M5
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Threaded
  • Distance du trou de montage
    200.0 mm
Poignée en U 88.0 mm M5 Aluminium Naturel

20064624

Gamme de prix
5,19 € - 5,19 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tiroir
  • Filetage
    M5
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Threaded
  • Distance du trou de montage
    88.0 mm
Poignée en U 235.0 mm M5 Aluminium Naturel

20064594

Gamme de prix
7,39 € - 7,39 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tiroir
  • Filetage
    M5
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Threaded
  • Distance du trou de montage
    235.0 mm
Poignée de traction 235.0 mm M5 Acier

20053635

Gamme de prix
7,31 € - 7,31 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tiroir
  • Filetage
    M5
  • Matière de la poignée
    Acier
  • Type de montage
    Threaded
  • Distance du trou de montage
    235.0 mm
Poignée de traction 55.0 mm M5 Acier

20053673

Gamme de prix
4,93 € - 4,93 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tiroir
  • Filetage
    M5
  • Matière de la poignée
    Acier
  • Type de montage
    Threaded
  • Distance du trou de montage
    55.0 mm
Poignée de traction 88.0 mm M5 Acier inoxydable

20053680

Gamme de prix
7,21 € - 7,21 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tiroir
  • Filetage
    M5
  • Matière de la poignée
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Threaded
  • Distance du trou de montage
    88.0 mm
Poignée de traction 235.0 mm M5 Acier inoxydable

20053628

Gamme de prix
11,87 € - 11,87 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tiroir
  • Filetage
    M5
  • Matière de la poignée
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Threaded
  • Distance du trou de montage
    235.0 mm
Poignée de traction 250.0 mm M5 Acier inoxydable

20053642

Gamme de prix
12,89 € - 12,89 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tiroir
  • Filetage
    M5
  • Matière de la poignée
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Threaded
  • Distance du trou de montage
    250.0 mm
Poignée de traction 100.0 mm M5 Acier

20053550

Gamme de prix
5,26 € - 5,26 €

Niveaux de stock
12 En stock
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tiroir
  • Filetage
    M5
  • Matière de la poignée
    Acier
  • Type de montage
    Threaded Female
  • Distance du trou de montage
    100.0 mm
Poignée de traction 88.0 mm M5 Acier

20053697

Gamme de prix
5,17 € - 5,17 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tiroir
  • Filetage
    M5
  • Matière de la poignée
    Acier
  • Type de montage
    Threaded
  • Distance du trou de montage
    88.0 mm
Poignée en U 120.0 mm M5 Aluminium Naturel

20064563

Gamme de prix
5,71 € - 5,71 €

Niveaux de stock
251 En stock
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tiroir
  • Filetage
    M5
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Threaded
  • Distance du trou de montage
    120.0 mm
Poignées de traction monobloc métalliques

20123451

Gamme de prix
4,88 € - 4,88 €

Niveaux de stock
153 En stock
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tiroir
  • Filetage
    M5
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Threaded Female
  • Distance du trou de montage
    55.0 mm
Poignée en U 180.0 mm M5 Aluminium Naturel

20064570

Gamme de prix
6,57 € - 6,57 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tiroir
  • Filetage
    M5
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Threaded
  • Distance du trou de montage
    180.0 mm
Poignée de traction 200.0 mm M5 Acier

20053611

Gamme de prix
6,59 € - 6,59 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tiroir
  • Filetage
    M5
  • Matière de la poignée
    Acier
  • Type de montage
    Threaded
  • Distance du trou de montage
    200.0 mm
Poignée de traction 120.0 mm M5 Acier inoxydable

20053567

Gamme de prix
8,22 € - 8,22 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Style de poignée
    Tiroir
  • Filetage
    M5
  • Matière de la poignée
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Threaded
  • Distance du trou de montage
    120.0 mm