Menu Rechercher

Goupille à ressort 10.0 8.0 13.5 Acier inoxydable

Ce poussoir à ressort lisse avec collier et bille est destiné aux applications de positionnement de précision, d'indexage et de verrouillage. Le collier joue le rôle d'arrêt pour le poussoir et la bille s'engage dans le trou ou la fente. Il est en inox et peut supporter des températures jusqu'à 250 ºC.
Nouvelle référence Essentra:

20252953

Ancienne référence Essentra:

20252953

1378 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 19 3,49 €
20 - 49 3,14 €
50 - 99 2,97 €
100 - 499 2,62 €
500 + 2,27 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

3,49 €

1 x 3,49 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type With collar
d1 +0.1 +0.04 10.0
d2 8.0
d3 11.0
l1 13.5
l2 1.5
Charge du ressort F1 ≈ N 11.9
Charge du ressort F2 ≈ N 22.3
Poids g 1.5
Matière Acier inoxydable

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter