Menu Rechercher

Goupille à ressort 2.0 1.0 3.5 Acier inoxydable

Ce poussoir à ressort, avec corps cylindrique lisse mais sans collier, est excellent pour les applications nécessitant un profil plus petit et plus aérodynamique. Il permet un mouvement lisse et précis tout en fournissant durabilité et résistance à l'usure. Fabriqué en inox, il supporte des températures jusqu'à 250 ºC.
Nouvelle référence Essentra:

20253035

Ancienne référence Essentra:

20253035

19 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 19 4,90 €
20 - 49 4,41 €
50 - 99 4,17 €
100 - 499 3,68 €
500 + 3,19 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

4,90 €

1 x 4,90 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type Without collar
d1 +0.1 +0.04 2.0
d2 1.0
l1 3.5
Charge du ressort F1 ≈ N 1.3
Charge du ressort F2 ≈ N 2.2
Poids g 0.1
Matière Acier inoxydable

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter