Menu Rechercher

Presse-étoupe M12 3.0 mm 5.0 mm Laiton Naturel

Ce presse-étoupe en laiton nickelé hautes performances offre un indice de protection IP68 jusqu'à 10 bar pour les filetages métriques. Les joints sont classés UL94 HB.
Nouvelle référence Essentra:

10207192

Ancienne référence Essentra:

1334484

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 99 15,26 €
100 + 7,27 €
Qté par sac standard : 100

Commander une quantité quelconque

Prix total :

15,26 €

1 x 15,26 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Matière complète Laiton
Forme du presse-étoupe High Performing
Longueur du filetage de montage 6.5 mm
Filetage M12
Code produit 7415390000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter