Menu Rechercher

Presse-étoupe M16 4.0 mm 8.0 mm Laiton Naturel

Ce presse-étoupe en laiton nickelé offre un indice de protection IP68 pour les filetages métriques. Le contre-écrou et la rondelle d'étanchéité correspondante peuvent être commandés séparément. Homologué CE.
Nouvelle référence Essentra:

10267554

Ancienne référence Essentra:

490689

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
5 - 24 3,032 €
25 - 124 1,444 €
125 + 1,372 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Naturel
Matière complète Laiton
Forme du presse-étoupe Standard
Longueur du filetage de montage 8.0 mm
Filetage M16
Code produit 7415390000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter