Menu Rechercher

Presse-étoupe M63 34.0 mm 44.0 mm Nylon Noir

Ce presse-étoupe convient pour une utilisation sur des armoires électriques, pour réduire la tension et protéger le câble contre les mouvements pendant l’application. Fabriqué en gris avec un indice IP68 (lorsqu’il est utilisé avec notre gamme de contre-écrous et rondelles d’étanchéité, à commander séparément) et pour une utilisation avec un filetage métrique. Classé jusqu'à UL94 V-2.
Nouvelle référence Essentra:

10631850

Ancienne référence Essentra:

159706369902

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +33 (0) 1 48 17 50 00 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Forme du presse-étoupe Standard
Longueur du filetage de montage 18.4 mm
Code produit 3926909790
Matière complète Nylon 6/6
Filetage M63

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter