Menu Rechercher

Presse-étoupe M64 34.0 mm 44.0 mm Nylon Noir

Nouvelle référence Essentra:

10631867

Ancienne référence Essentra:

159706469902

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +33 (0) 1 48 17 50 00 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.fr
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Forme du presse-étoupe Standard
Longueur du filetage de montage 20.0 mm
Code produit 3926909790
Matière complète Nylon 6/6
Filetage M64

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter