Menu Rechercher

Presse-étoupe M16 16.0 mm 16. 3 mm PA Noir

Nouvelle référence Essentra:

10378236

Ancienne référence Essentra:

462613

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 + 0,52 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

26,00 €

50 x 0,52 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Forme du presse-étoupe Straight
Longueur du filetage de montage 23.4 mm
Code produit 3926909790
Matière complète Nylon 6
Filetage M16

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter