Menu Rechercher

Presse-étoupe M16 16.0 mm 16. 3 mm PA Gris

Ce presse-étoupe est fabriqué à partir de nylon gris homologué UL.
Nouvelle référence Essentra:

10378335

Ancienne référence Essentra:

462659

850 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 + 0,52 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

26,00 €

50 x 0,52 €

Ajouter plus d'échantillons

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Gris
Forme du presse-étoupe Straight
Longueur du filetage de montage 23.4 mm
Code produit 3926909790
Matière complète Nylon 6
Filetage M16

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter