Menu Rechercher

Presse-étoupe PG11 3.0 mm 7.0 mm PA Noir

This cable gland is ideal for use on electrical cabinets to provide strain relief and protect the cable from movement during application. Manufactured in black with an IP68 rating (when used with our range of locknuts and sealing washers, ordered separately) and for use with a standard length PG thread. Rated to UL94 V-2.
Nouvelle référence Essentra:

10263389

Ancienne référence Essentra:

467157

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 + 0,3846 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

19,23 €

50 x 0,3846 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Forme du presse-étoupe Standard
Longueur du filetage de montage 8.0 mm
Code produit 3926909790
Matière complète Nylon 6/6
Filetage PG11

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter