Menu Rechercher

Presse-étoupe M20 5.0 mm 9.0 mm PA Blanc

This cable gland is ideal for use on electrical cabinets to provide strain relief and protect the cable from movement during application. Manufactured in white with an IP68 rating (when used with our range of locknuts and sealing washers, ordered separately) and for use with a metric thread. Rated to UL94 V-2.
Nouvelle référence Essentra:

10264065

Ancienne référence Essentra:

467251-W

5155 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 + 0,4558 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

22,79 €

50 x 0,4558 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Blanc
Forme du presse-étoupe Standard
Longueur du filetage de montage 9.0 mm
Code produit 3926909790
Matière complète Nylon 6/6
Filetage M20

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter