Menu Rechercher

Presse-étoupe M12 2.0 mm 5.0 mm PA Gris

Ce presse-étoupe convient pour une utilisation sur des armoires électriques, pour réduire la tension et protéger le câble contre les mouvements pendant l’application. Fabriqué en gris avec un indice IP68 (lorsqu’il est utilisé avec notre gamme de contre-écrous et rondelles d’étanchéité, à commander séparément) et pour une utilisation avec un filetage métrique. Classé jusqu'à UL94 V-2.
Nouvelle référence Essentra:

10264249

Ancienne référence Essentra:

467273

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 + 0,23 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

11,50 €

50 x 0,23 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Gris
Forme du presse-étoupe Standard
Longueur du filetage de montage 8.0 mm
Code produit 3926909790
Matière complète Nylon 6/6
Filetage M12

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter