Menu Rechercher

Presse-étoupe M16 4.5 mm 10.0 mm PA Gris

This cable gland is made of grey RAL7035 polyamide. It has a protection class to EN 60 529, IP 68 to 5 bar (30 min) and can operate to temperature range of -40 C to 100 C. It is suitable to an M16 x 1.5 thread and can accept cable diameter of 4.5-10 mm.
Nouvelle référence Essentra:

10301333

Ancienne référence Essentra:

550917

44 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 + 0,9652 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

48,26 €

50 x 0,9652 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Gris
Forme du presse-étoupe Multi Slot
Longueur du filetage de montage 9.0 mm
Longueur totale 37.0 mm
Code produit 3917400099
Matière complète Polyamide 66
Filetage M16

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter