Menu Rechercher

Presse-étoupe M25 9.0 mm 17.0 mm PA Noir

This cable gland is made of black RAL9005 polyamide. It has a protection class to EN 60 529, IP 68 to 5 bar (30 min) and can operate to temperature range of -40 C to 100 C. It is suitable to an M25 x 1.5 thread and can accept cable diameter of 9-17 mm.
Nouvelle référence Essentra:

10301463

Ancienne référence Essentra:

550931

14 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
25 + 3,118 €
Qté par sac standard : 25

Commande par lots de 25

Prix total :

77,95 €

25 x 3,118 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Forme du presse-étoupe Multi Slot
Longueur du filetage de montage 10.0 mm
Longueur totale 47.0 mm
Code produit 3917400099
Matière complète Polyamide 66
Filetage M25

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter