Menu Rechercher

Presse-étoupe M40 16.0 mm 28.0 mm PA Gris

This cable gland is made of grey RAL7035 polyamide. It has a protection class to EN 60 529, IP 68 to 5 bar (30 min) and can operate to temperature range of -40 C to 100 C. It is suitable to an M40 x 1.5 thread and can accept cable diameter of 16-28 mm.
Nouvelle référence Essentra:

10301586

Ancienne référence Essentra:

550943

1650 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 17,29 €
5 + 8,73 €
Qté par sac standard : 5

Commande par lots de 5

Prix total :

17,29 €

1 x 17,29 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Gris
Forme du presse-étoupe Multi Slot
Longueur du filetage de montage 12.0 mm
Longueur totale 65.0 mm
Code produit 3926909790
Matière complète Polyamide 66
Filetage M40

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter