Menu Rechercher

PE ATEX M40 17.0 mm 28.0 mm PA Noir

Ce presse-étoupe en nylon noir a été conçu pour être conforme aux directives ATEX pour la protection contre les explosions. Peut être utilisé avec des filetages métriques. Offre une protection contre les explosions à la norme II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68 et est certifié PTB 05 ATEX 1068 X. En outre, les capacités de protection contre le feu sont testées selon le test du fil incandescent à 750 °C selon la norme EN 60695-2-11.
Nouvelle référence Essentra:

10304389

Ancienne référence Essentra:

551798

108 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 47,45 €
5 + 23,96 €
Qté par sac standard : 5

Commande par lots de 5

Prix total :

47,45 €

1 x 47,45 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Forme du presse-étoupe ATEX
Protection contre les explosions ATEX II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
Longueur du filetage de montage 12.0 mm
Classe de protection DIN DIN40050-T9
Classe de protection EN EN60529
Code produit 3917400099
Matière complète Nylon 6/6
Filetage M40

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter