Menu Rechercher

PE ATEX M50 23.0 mm 25.0 mm PA Bleu

Ce presse-étoupe basse tension en nylon bleu et noir a été conçu pour être conforme aux directives ATEX pour la protection contre les explosions. Peut être utilisé avec des filetages métriques. Offre une protection contre les explosions à la norme II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68 et est certifié PTB 05 ATEX 1068 X. En outre, les capacités de protection contre le feu sont testées selon le test du fil incandescent à 750 °C selon la norme EN 60695-2-11.
Nouvelle référence Essentra:

10304464

Ancienne référence Essentra:

551806

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 3 54,33 €
4 + 27,43 €
Qté par sac standard : 4

Commander une quantité quelconque

Prix total :

54,33 €

1 x 54,33 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Bleu
Forme du presse-étoupe ATEX Low Voltage
Protection contre les explosions ATEX II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
Longueur du filetage de montage 14.0 mm
Classe de protection DIN DIN40050-T9
Classe de protection EN EN60529
Code produit 3917400099
Matière complète Nylon 6/6
Filetage M50

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter