Menu Rechercher

PE ATEX M63 34.0 mm 48.0 mm PA Bleu

Ce presse-étoupe basse tension en nylon bleu et noir a été conçu pour être conforme aux directives ATEX pour la protection contre les explosions. Peut être utilisé avec des filetages métriques. Offre une protection contre les explosions à la norme II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68 et est certifié PTB 05 ATEX 1068 X. En outre, les capacités de protection contre le feu sont testées selon le test du fil incandescent à 750 °C selon la norme EN 60695-2-11.
Nouvelle référence Essentra:

10639498

Ancienne référence Essentra:

551807

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 + 38,67 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

38,67 €

1 x 38,67 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Bleu
Forme du presse-étoupe ATEX Low Voltage
Protection contre les explosions ATEX II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21 IP68
Longueur du filetage de montage 15.0 mm
Classe de protection DIN DIN40050-T9
Classe de protection EN EN60529
Code produit 3917400099
Matière complète Nylon 6/6
Filetage M63

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter