Menu Rechercher

Presse-étoupe M16 3.0 mm 10.0 mm PA Gris

This metric high performance cable gland is manufactured from UL94 V-2 rated nylon and comes with a TPE inner sealing gland and a CR/ NBR outer sealing gland. Offers an IP68 protection at 5 bar and is found in grey.
Nouvelle référence Essentra:

10152058

Ancienne référence Essentra:

CG-M16-1

7278 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 + 0,4751 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

47,51 €

100 x 0,4751 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Certification UL
Couleur Gris
Forme du presse-étoupe Standard
Longueur du filetage de montage 8.0 mm
Longueur totale 35.5 mm
Largeur à plat 20.0 mm
Code produit 3926909790
Matière complète Nylon 6/6
Filetage M16

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter