Menu Rechercher

Presse-étoupe PG16 10.0 mm 14.0 mm PA Gris

Ce presse-étoupe fileté PG haute performance est fabriqué à partir de nylon classé UL94 V-2 et est livré avec un presse-étoupe intérieur TPE et un presse-étoupe extérieur CR/NBR. Offre une protection IP68 à 5 bar et est disponible en gris.
Nouvelle référence Essentra:

10152201

Ancienne référence Essentra:

CG-PG16-1

173 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 + 0,5886 €
Qté par sac standard : 50

Commande par lots de 50

Prix total :

29,43 €

50 x 0,5886 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Gris
Forme du presse-étoupe Standard
Longueur du filetage de montage 10.0 mm
Longueur totale 42.5 mm
Largeur à plat 27.0 mm
Code produit 3926909790
Matière complète Nylon 6/6
Filetage PG16

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter