Menu Rechercher

Presse-étoupe PG36 22.0 mm 32.0 mm PA Gris

Ce presse-étoupe fileté PG haute performance est fabriqué à partir de nylon classé UL94 V-2 et est livré avec un presse-étoupe intérieur TPE et un presse-étoupe extérieur CR/NBR. Offre une protection IP68 à 5 bar et est disponible en gris.
Nouvelle référence Essentra:

10152294

Ancienne référence Essentra:

CG-PG36-2

188 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 + 6,26 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

62,60 €

10 x 6,26 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Gris
Forme du presse-étoupe Standard
Longueur du filetage de montage 13.0 mm
Longueur totale 61.0 mm
Largeur à plat 53.0 mm
Code produit 3926909790
Matière complète Nylon 6/6
Filetage PG36

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter