Menu Rechercher

Presse-étoupe PG7 2.0 mm 5.0 mm PA Gris

Ce presse-étoupe fileté PG haute performance est fabriqué à partir de nylon classé UL94 V-2 et est livré avec un presse-étoupe intérieur TPE et un presse-étoupe extérieur CR/NBR. Offre une protection IP68 à 5 bar et est disponible en gris.
Nouvelle référence Essentra:

10152317

Ancienne référence Essentra:

CG-PG7-1

500 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 + 0,5725 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

57,25 €

100 x 0,5725 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Gris
Forme du presse-étoupe Standard
Longueur du filetage de montage 8.0 mm
Longueur totale 30.5 mm
Largeur à plat 15.0 mm
Code produit 3926909790
Matière complète Nylon 6/6
Filetage PG7

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter