Menu Rechercher

Presse-étoupe spiralé M25 13.0 mm 18.0 mm PA Gris

This spiral cable gland is ideal for use on electrical cabinets to provide strain relief and protect the cable from movement during application. Manufactured from grey nylon with a metric thread. The locknut and sealing washer required for installation can be ordered separately.
Nouvelle référence Essentra:

10264959

Ancienne référence Essentra:

467410

358 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 + 2,568 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

25,68 €

10 x 2,568 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Gris
Forme du presse-étoupe Spiral
Longueur du filetage de montage 10.0 mm
Code produit 3926909790
Matière complète Polyamide 6
Filetage M25

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter