Menu Rechercher

Bride de rotule 42.0 mm M6 Inox 304

Les socles de fixation sont vissés par le bas à des rotules GN 784 et protégés contre la rotation par un pion.
Nouvelle référence Essentra:

10507773

Ancienne référence Essentra:

1505330

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 + 16,07 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

16,07 €

1 x 16,07 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M6
Longueur filetage 2.5 mm
Épaisseur tête 8.5 mm
Code produit 7318190020
Diamètre extérieur 42.0 mm

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter