Menu Rechercher

Disque adhésif 470.0 mm 1.5 mm Caoutchouc Noir

Ce bouchon d'obturation bombé est fabriqué en nylon noir thermostabilisé UL94 -V2 pour s'adapter à une épaisseur de panneau de 3,2 mm. Facile à insérer dans les trous du panneau pour les obturer et protéger des bords tranchants. Le profil est conçu avec un évent ouvert pour faciliter la ventilation.
Nouvelle référence Essentra:

10266472

Ancienne référence Essentra:

48251

43 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 24 87,5145 €
25 + 41,6765 €
Qté par sac standard : 25

Commander une quantité quelconque

Prix total :

87,51 €

1 x 87,5145 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
OD 470.0 mm
T 1.5 mm
Couleur Noir
Matière Caoutchouc
Code produit 4002590000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter