Menu Rechercher

Disque de protection de bride 609.6 mm ASME, ANSI 900 12

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Nouvelle référence Essentra:

10387634

Ancienne référence Essentra:

491783

24 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 23,12 €
10 + 12,06 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

23,12 €

1 x 23,12 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
b1 38.1 mm
OD 609.6 mm
Tailles nominales de tuyau compatible (tous) 12
Indice de pression nominale 900
Couleur Noir
Matière PP
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter