Menu Rechercher

Disque de protection de bride 265.0 mm DIN 6 DN150

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Nouvelle référence Essentra:

10387801

Ancienne référence Essentra:

491806

25 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
5 - 24 6,88 €
25 + 3,568 €
Qté par sac standard : 25

Commande par lots de 5

Prix total :

34,40 €

5 x 6,88 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
b1 18.0 mm
OD 265.0 mm
Tailles nominales de tuyau compatible (tous) DN150
Indice de pression nominale 6
Couleur Noir
Matière PP
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter