Menu Rechercher

Disque de protection de bride 780.0 mm DIN 10 DN 600

Simple, cost-effective protection for flanges. Covers the full flange face and applied by strapping cable ties through bolt holes. Wide range covers a variety of sizes and pressure ratings. Includes options that are suitable for DIN and ANSI flange specifications.
Nouvelle référence Essentra:

10388044

Ancienne référence Essentra:

491832

30 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 36,51 €
10 + 19,01 €
Qté par sac standard : 10

Commander une quantité quelconque

Prix total :

36,51 €

1 x 36,51 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
b1 27.0 mm
OD 780.0 mm
Tailles nominales de tuyau compatible (tous) DN 600
Indice de pression nominale 10
Couleur Noir
Matière PP
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter