Menu Rechercher

Raccord de conduit M32 Laiton

This swivel fitting is made of two part fitting comprising a shall and body with external thread made of nickel plated brass. The external thread swivels about the main body. It can be used secured with a locknut. The Thread size is M32
Nouvelle référence Essentra:

10276815

Ancienne référence Essentra:

494610

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
2 + 33,33 €
Qté par sac standard : 2

Commande par lots de 2

Prix total :

66,66 €

2 x 33,33 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Price per piece incl VAT 28.3698 GBP
Couleur Nickelé
Type PVC Metal Conduit;Equipment
Filetage M32
Code produit 7419809099
Forme Pivot
Matière complète Laiton

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter